Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat పర్మినెంట్ కప్లింగ్ DIN – స్ట్రయిట్ ఫీమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
124-2254: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat పర్మినెంట్ కప్లింగ్ DIN – స్ట్రయిట్ ఫీమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 124-2254 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: శాశ్వతం
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: నేరుగా
కనెక్టర్ రకం: డిన్ ఫీమేల్ స్వివెల్
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M18 X 1.5
పొడవు (mm): 52.0
పొడవు (ఇంచులలో): 2.05
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 31.0
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 1.22
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 6.35
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.25
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, కూలెంట్ హోస్
హెక్స్ సైజు (mm): 22.0
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.87
సీల్ రకం: నైట్రైల్ రబ్బర్ 3E-4296
వివరణ: పర్మినెంట్ కప్లింగ్ 4MN
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ హోస్ తో ఉపయోగించడం కొరకు శాశ్వత కప్లింగ్. అదనపు సమాచారం కోసం మీ యొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 124-2254కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది