HjemDrivlinjeDifferentialerAndre differentialekomponenter124-9398: RINGGEAR
HjemDrivlinjeDifferentialerAndre differentialekomponenter124-9398: RINGGEAR
124-9398: RINGGEAR

Ringgear

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-9398: RINGGEAR
124-9398: RINGGEAR
124-9398: RINGGEAR
124-9398: RINGGEAR
124-9398: RINGGEAR
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Ringgear

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-9398

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Steel
Number of Teeth: 75
Outside Diameter (mm): 273,0
Inside Diameter (mm): 242,98
Height (mm): 82,5
Outside Diameter (in): 10,748
Inside Diameter (in): 9,566
Height (in): 3,248
Diameter (mm): 262,0,262,0
Bredde (mm): 89,0
Diameter (tommer): 10,3,10,3
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-9398

CHALLENGER

MT700 MTC765 MTC745 MTC755 MTC735 35 45 55

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet