StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeAndere Differenzial-Komponenten124-9398: ZAHNKRANZ
StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeAndere Differenzial-Komponenten124-9398: ZAHNKRANZ
124-9398: ZAHNKRANZ

Zahnkranz

Marke: Cat

Produktbilder
124-9398: ZAHNKRANZ
124-9398: ZAHNKRANZ
124-9398: ZAHNKRANZ
124-9398: ZAHNKRANZ
124-9398: ZAHNKRANZ
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Zahnkranz

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-9398

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Number of Teeth: 75
Outside Diameter (mm): 273,0
Inside Diameter (mm): 242,98
Height (mm): 82,5
Outside Diameter (in): 10,748
Inside Diameter (in): 9,566
Height (in): 3,248
Breite (mm): 89,0
Durchmesser (mm): 262,0,262,0
Durchmesser ('): 10,3,10,3
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-9398

CHALLENGER

MT700 MTC765 MTC745 MTC755 MTC735 35 45 55

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt