HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer125-3296: BOLT
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
125-3296: BOLT
125-3296: BOLT

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
125-3296: BOLT
125-3296: BOLT

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 125-3296
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 125-3296

Måleenheder

USMetrisk
Længde på greb (mm): 2,81
Materiale: Legeret stål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 25,4
Grip Length (in): 0,111
Bolt Length (in): 1
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 125-3296

LARVEBÅNDSDOZER

DEUCE 30/30

OLIEPRODUKTER

C280-12

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C280-16 G3520 3616 G3516H G3520 G3520H

MOTOR – LASTVOGN

3116 3126

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

7495 HF 7495

MOTOR – INDUSTRIEL

SCT673 3126 G3520H G3516 G3512H

MARINE PRODUKTER

G3520 G3516H G3512H G3516 G3520H 3616 3612 C280-16 C280-12

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert