AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi125-3296: ȘURUB
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
125-3296: ȘURUB
125-3296: ȘURUB

Șurub cu cap îngropat hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
125-3296: ȘURUB
125-3296: ȘURUB

Șurub cu cap îngropat hexagonal
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
Diagramă piese pentru 125-3296
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 125-3296

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Aliaj de Zinc,Oțel aliat
Lungime de prindere (mm): 2,81
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 25,4
Grip Length (in): 0,111
Bolt Length (in): 1
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 125-3296

MOTOR - SET GENERATOR

C280-16 G3520 3616 G3516H G3520 G3520H

PRODUSE MARINE

G3520 G3516H G3512H G3516 G3520H 3616 3612 C280-16 C280-12

PRODUSE PETROLIERE

C280-12

MOTOR - CAMION

3116 3126

MOTOR - INDUSTRIAL

SCT673 3126 G3520H G3516 G3512H

TRACTOARE CU SENILE

DEUCE 30/30

PRODUSE MINIERE EXTINSE

7495 HF 7495

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert