HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder

Cat®-holder

Mærke: Cat

Produktbilleder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm udvendig diameter stålholder

Cat®-holder

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 129-8172
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 129-8172

Måleenheder

USMetrisk
Material: Steel,Carbon Steel,Structural Steel
Outside Diameter (mm): 170,0
Thickness (mm): 18,0
Distance between retainer holes (mm): 76,0
Hole Size (mm): 17
Fits Bolt Sizes (mm): M16 X 2
Outside Diameter (in): 6,693
Thickness (in): 0,709
Distance between retainer holes (in): 2,992
Hole Size (in): 0.669
Fits Bolt Sizes (in): 5/8-11
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 129-8172

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D10R D10T2 D10 D10T

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet