HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketter129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketter
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder

Cat®Festholder

Merke: Cat

Produktbilder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder
129-8172: 170 mm utvendig diameter stålholder

Cat®Festholder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 129-8172
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 129-8172

Måleenheter

USMetrisk
Material: Steel,Carbon Steel,Structural Steel
Outside Diameter (mm): 170
Thickness (mm): 18
Distance between retainer holes (mm): 76
Hole Size (mm): 17
Fits Bolt Sizes (mm): M16 X 2
Outside Diameter (in): 6,693
Thickness (in): 0,709
Distance between retainer holes (in): 2,992
Hole Size (in): 0,669
Fits Bolt Sizes (in): 5/8-11
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 129-8172

BULLDOSER

D10N D10R D10T2 D10 D10T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert