HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift

Cat® 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift til styrecylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift
132-2553: 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift

Cat® 44,4 mm udvendig diameter koblingsstift til styrecylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 132-2553
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 132-2553

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Intern rille: Smøres igennem stift
Stifttype: Stift med hoved
Plettering: Ikke-belagt
Stiftdiameter (mm): 44
Stiftdiameter (tommer): 1,73
Længde (mm): 113
Længde (tommer): 4,45
Hjælp/funktion til fjernelse: Aftrækkerhul
Overall Length (mm): 119
Overall Length (in): 4,685
Diameter (mm): 44,4
Diameter (in): 1,748
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 132-2553

HJULDOZER

924H 924G 930G 930H 924GZ 924HZ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert