হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন132-2553: 44.4mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন132-2553: 44.4mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
132-2553: 44.4mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
স্টিয়ারিং সিলিন্ডারের জন্য Cat® 44.4mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
132-2553: 44.4mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
স্টিয়ারিং সিলিন্ডারের জন্য Cat® 44.4mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
491-2025 : পিন-GD
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
বর্ণনা
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: গ্রীস লাগানো থ্রু পিন
পিনের প্রকার: হেডেড পিন
প্রলেপ: প্লেটেড নয়
পিনের ব্যাস (mm): 44
পিনের ব্যাস (in): 1.73
দৈর্ঘ্য (mm): 113
দৈর্ঘ্য (in): 4.45
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: গ্রীস লাগানো থ্রু পিন
পিনের প্রকার: হেডেড পিন
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
924H924G930H924GZ924HZ
আরও দেখুন
Wheel Loader
924H924G930H924GZ924HZ
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
132-2553 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
এই পার্ট:132-2553: 44.4mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
মূল্য চেক করুন
পিনের ব্যাস (in)
1.73
দৈর্ঘ্য (in)
4.45
বর্ণনা
স্টিয়ারিং সিলিন্ডারের জন্য Cat® 44.4mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
এই পার্ট:491-2025: পিন-GD
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
Cat® জেনারাল ডিউটি পিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
132-2553 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
132-2553 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।