HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrevstandhjul136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrevstandhjul136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul

Cat® Without Motor Final Drive Planetary Gear transfers torque through compact gear meshing, enabling efficient motion and speed conversion

Mærke: Cat

Produktbilleder
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul
136-2925: 23 Tænder Uden Motor Slutdrev Planethjul

Cat® Without Motor Final Drive Planetary Gear transfers torque through compact gear meshing, enabling efficient motion and speed conversion

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 136-2925

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 181,46
Inside Diameter (mm): 86,023
Length (mm): 36,0
Outside Diameter (in): 7,144
Inside Diameter (in): 3,386
Length (in): 1,417
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 136-2925

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

365C L

GRAVEMASKINE

365C L 374 374F 345B II 345C L 365B L 365C L MH 365B II 365C 374F L 374D L 345C 365B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet