Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby

Cat® Without Motor Final Drive Planetary Gear transfers torque through compact gear meshing, enabling efficient motion and speed conversion

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby
136-2925: Koło obiegowe przekładni planetarnej bez silnika 23 zęby

Cat® Without Motor Final Drive Planetary Gear transfers torque through compact gear meshing, enabling efficient motion and speed conversion

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 136-2925

Jednostki miary

USAMetryczny
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 181,46
Inside Diameter (mm): 86,023
Length (mm): 36,0
Outside Diameter (in): 7,144
Inside Diameter (in): 3,386
Length (in): 1,417
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 136-2925

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

365C L

KOPARKI GĄSIENICOWE

365C L 374 374F 345B II 345C L 365B L 365C L MH 365B II 365C 374F L 374D L 345C 365B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione