Hjem138-8896: 1120 mm (44 in)
Hjem138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 138-8896
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 138-8896

Måleenheder

USMetrisk
Number Of Tine: 1
Fork Tine Thickness (in): 2
Fork Tine Height (mm): 651
Fork Tine Thickness (mm): 50
Overall Length (mm): 1.205
Fork Tine Height (in): 25,6
Fork Tine Weight (lb): 134,3
Fork Tine Weight (kg): 60,9
Machine Type: Compact Wheel Loader
Fork Tine Length (mm): 1.120
Fork Tine Width (in): 3,9
Fork Tine Length (in): 44
Material: Carbon Steel
Fork Tine Width (mm): 100
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 138-8896

HJULDOZER

908K 908 908M

HJULLÆSSER

908M 908H 908 908H2

TELESKOPLÆSSER

TH220B TH330B TH340B TH350B TH360B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert