בית138-8896: 1120 mm (44 in)
בית138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

מותג: Cat

תמונות מוצר
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 138-8896
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 138-8896

יחידות מידה

ארה"במטרי
Number Of Tine: 1
Fork Tine Thickness (in): 2
Fork Tine Height (mm): 651
Fork Tine Thickness (mm): 50
Overall Length (mm): 1,205
Fork Tine Height (in): 25.6
Fork Tine Weight (lb): 134.3
Fork Tine Weight (kg): 60.9
Machine Type: Compact Wheel Loader
Fork Tine Length (mm): 1,120
Fork Tine Width (in): 3.9
Fork Tine Length (in): 44
Material: Carbon Steel
Fork Tine Width (mm): 100
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 138-8896

מעמיס טלפון

TH220B TH330B TH340B TH350B TH360B

מעמיס מסוג גלגל

908M 908H 908 908H2

דוזר גלגלים

908K 908 908M

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה