Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse141-4044: Panel til lufttryksregulator
HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse141-4044: Panel til lufttryksregulator
141-4044: Panel til lufttryksregulator

Cat® 470 mm langt lufttrykspanel til førerkabine

Mærke: Cat

Produktbilleder
141-4044: Panel til lufttryksregulator
141-4044: Panel til lufttryksregulator
141-4044: Panel til lufttryksregulator
141-4044: Panel til lufttryksregulator
141-4044: Panel til lufttryksregulator

Cat® 470 mm langt lufttrykspanel til førerkabine

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 141-4044

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: POLYURETHAN
Længde (mm): 470,0
Bredde (mm): 156,0
Materialetykkelse (mm): 25,0
Hulstørrelse (mm): 27 (2X)
Længde (tommer): 18,5
Bredde (tommer): 6,14
Materialetykkelse (tommer): 0,98
Hulstørrelse (i): 1.06 (2X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 141-4044

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D8R II D7H D7R II D6R III D6R XL D6T XL D7R SERIES D6R D6T D6R II D8R D7R XR D8N D6H D6R STD D7R LGP

SPIL

57H 56 56H

BULLDOZER

6S 8U 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 8A

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

OPRIVER

7 6 8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet