HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina141-4044: Pannello pressurizzatore aria
HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina141-4044: Pannello pressurizzatore aria
141-4044: Pannello pressurizzatore aria

Cat® Pannello pressurizzatore d'aria lungo 470 mm per cabina operatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
141-4044: Pannello pressurizzatore aria
141-4044: Pannello pressurizzatore aria
141-4044: Pannello pressurizzatore aria
141-4044: Pannello pressurizzatore aria
141-4044: Pannello pressurizzatore aria

Cat® Pannello pressurizzatore d'aria lungo 470 mm per cabina operatore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 141-4044

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: POLIURETANO
Lunghezza (mm): 470,0
Larghezza (mm): 156,0
Spessore materiale (mm): 25,0
Dimensioni foro (mm): 27 (2X)
Lunghezza (pollici): 18,5
Larghezza (pollici): 6,14
Spessore materiale (pollici): 0,98
Dimensioni foro (pollici): 1,06 (2X)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 141-4044

RIPPER

7 6 8

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D8R II D7H D7R II D6R III D6R XL D6T XL D7R SERIES D6R D6T D6R II D8R D7R XR D8N D6H D6R STD D7R LGP

TRATTORE DI GUADO

D7R II

VERRICELLO

57H 56 56H

BULLDOZER

6S 8U 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 8A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito