Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe

142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe

Installationssæt til hovedvandpumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder

142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe
142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe
142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe
142-1699: Installationssæt til hovedvandpumpe

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 2

109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 1

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antal: 1

112-1580: O-ringspakning med en indvending diameter på 113,66 mm

Antal: 1

153-1256: 34,92 mm indvendig diameter læbetype tætning

Antal: 1

231-4708: 55,25 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

467-2620: 158,12mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

4N-1946: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

4N-2199: 0,8 mm tyk oliekølerdækselpakning

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 3

9X-7371: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm

Antal: 1

Viser 1 til 11 af 11

Beskrivelse af reservedelsnummer 142-1699

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af en hovedvandpumpe samt fastgørelseslanger/-rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 142-1699

    Sæt indeholder:

    Støvkappe, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 142-1699

MARINEMOTOR

3412 3412C 3412E

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412C 3412

MOTOR - MASKINE

C27

HJULLÆSSER

988B 988F 990H

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836

GENERATORAGGREGAT

3412C 3412

HJULSKRABER

651E

LASTVOGN

CT660 773E 773D 775F 775E 773B

STENBRUDSLASTVOGN

775D 775B

REMAN-MOTOR

C27

GASMOTOR

G3408C G3408

LARVEBÅNDSDOZER

D9R D9L D10N D10R

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3412E 3412C 3408E

HJULDOZER

844H 834B

HJULTRAKTOR

657E 651E

EFFEKTMODUL

PM3412

TRAKTOR

772B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet