Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание142-1699: Комплект для установки водяного насоса
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание142-1699: Комплект для установки водяного насоса
142-1699: Комплект для установки водяного насоса

Комплект для установки главного водяного насоса

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
142-1699: Комплект для установки водяного насоса
142-1699: Комплект для установки водяного насоса
142-1699: Комплект для установки водяного насоса
142-1699: Комплект для установки водяного насоса
142-1699: Комплект для установки водяного насоса

Комплект для установки главного водяного насоса

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

4N-1946: Прокладка толщиной 0,8 мм
4N-1946: Прокладка толщиной 0,8 ммКоличество: 1
112-1580: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 113,66 мм
112-1580: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 113,66 ммКоличество: 1
7C-0307: Прокладка для капота толщиной 0,8 мм
7C-0307: Прокладка для капота толщиной 0,8 ммКоличество: 3
4N-2199: Прокладка крышки масляного радиатора толщиной 0,8 мм
4N-2199: Прокладка крышки масляного радиатора толщиной 0,8 ммКоличество: 1
153-1256: Манжетное уплотнение с внутренним диаметром 34,92 мм
153-1256: Манжетное уплотнение с внутренним диаметром 34,92 ммКоличество: 1
109-0076: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 50,17 мм
109-0076: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 50,17 ммКоличество: 1
109-0072: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 40,64 мм
109-0072: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 40,64 ммКоличество: 2
9X-7371: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 126,59 мм
9X-7371: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 126,59 ммКоличество: 1
467-2620: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 158,12 мм
467-2620: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 158,12 ммКоличество: 1
231-4708: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 55,25 мм
231-4708: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 55,25 ммКоличество: 1
109-0073: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 43,82 мм
109-0073: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 43,82 ммКоличество: 1
Показать 1 - 11 из 11
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 142-1699
Состав комплекта: Пылезащитная крышка, уплотнения
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 142-1699

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3412 3412C 3412E

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G3408C G3408

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9R D9L D10N D10R

БУЛЬДОЗЕР

772B

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844H 834B

ДВИГАТЕЛЬ

C27 INDUSTRIAL

САМОСВАЛ

773E 773D 775F 775E 773B

ШОССЕЙНЫЙ САМОСВАЛ

CT660

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

651E

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

775D 775B

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C27

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

988B 988F 990H

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

836

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3412C 3412

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3412C 3412

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

PM3412

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3412 3412E 3412C 3408E

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

657E 651E

ДВИГАТЕЛЬ REMAN

C27

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен