HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer147-5204: BØSNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer147-5204: BØSNING
147-5204: BØSNING

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
147-5204: BØSNING
147-5204: BØSNING

Lige glideleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 147-5204

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 44,0
Inside Diameter (in): 1,75
Outside Diameter (mm): 57,0
Outside Diameter (in): 2,25
Overall Length (mm): 64,0
Overall Length (in): 2,5
Materiale: Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 44,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 64,0
Krydshuller: Ja
Intern rille: Ja
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 57,0
Ekstern rille: Ingen
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 147-5204

RØRLÆGGER

PL61 561N 561M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet