Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe147-5204: TULEJA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
147-5204: TULEJA
147-5204: TULEJA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
147-5204: TULEJA
147-5204: TULEJA

Łożysko tulejowe proste
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
Schemat części do 147-5204
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 147-5204

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 44
Inside Diameter (in): 1,75
Outside Diameter (mm): 57
Outside Diameter (in): 2,25
Overall Length (mm): 64
Overall Length (in): 2,5
materiał: Brąz
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 64
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 57
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 44
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 147-5204

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL61 561N 561M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem