Hjem150-7585: PUMPEGRUPPE
Hjem150-7585: PUMPEGRUPPE
150-7585: PUMPEGRUPPE

Gearpumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
150-7585: PUMPEGRUPPE
150-7585: PUMPEGRUPPE

Gearpumpe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 150-7585

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 309,9
Højde (tommer): 6,6
Bredde (mm): 185,4
Længde (tommer): 12,2
Højde (mm): 167,6
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 150-7585

MOTOR - GENERATORAGGREGAT

3508B

DRIVESTRENG

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600 R1600G

OEM-LØSNINGER

3412C

HJULDOZER

824G II 824H 834G 824G 834H 834K 824K

HJULLÆSSER

980K HLG 980G II 988K XE 988G 988H 988K 986H 980H 986K 980G 980K

EFFEKTMODUL

TR43-E44 TR43-C18L TR43

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet