పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్150-7585: పంప్ గ్రూప్
హోమ్150-7585: పంప్ గ్రూప్
150-7585: పంప్ గ్రూప్

గేర్ పంప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
150-7585: పంప్ గ్రూప్
150-7585: పంప్ గ్రూప్

గేర్ పంప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 150-7585 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 12.2
ఎత్తు (ఇంచులలో): 6.6
వెడల్పు (mm): 185.4
ఎత్తు (mm): 167.6
పొడవు (mm): 309.9
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 150-7585కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

980K HLG 980G II 988K XE 988G 988H 988K 986H 980H 986K 980G 980K

OEM సొల్యూషన్స్

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B 3412C

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

TR43-E44 TR43-C18L TR43 3508B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600 R1600G

వీల్ డోజర్

824G II 824H 834G 824G 834H 834K 824K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది