HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant

Skær 19 mm x 2044,7 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant
174-7975: 2045 mm samlet længde stål skærkant

Skær 19 mm x 2044,7 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 174-7975

Måleenheder

USMetrisk
Hole Spacing (in): 9,331
Edge Length (in): 80,512
Edge Length (mm): 2.045,0
Position: Center
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 118,5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4,665
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 118,5
Thickness (mm): 19,0
End 1 Hole Spacing (in): 4,665
Width (in): 8,0
End 2 Hole Offset (mm): 74,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (mm): 74,5
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 237,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 174-7975

MINILÆSSER

216 228 226

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet