HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør175-3418: RØRENHED
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør175-3418: RØRENHED
175-3418: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

Produktbilleder
175-3418: RØRENHED
175-3418: RØRENHED

Fluid Carrying Tube Assembly

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 175-3418

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 35,0
Outer Diameter (in): 1,37
Approximate Overall Length (mm): 250,0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 175-3418

MARINEMOTOR

3306B

GRAVEMASKINE

330-A 330 L 330-A L 330B L 330B LN 330B 235B 235C 235D

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3306B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

545

INDUSTRIEL MOTOR

3306 D333C 3306B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

GENERATORAGGREGAT

3306B

LARVEBÅNDSLÆSSER

973C 973

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet