หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ175-3418: TUBE AS
หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ175-3418: TUBE AS
175-3418: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
175-3418: TUBE AS
175-3418: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 175-3418

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 35.0
Outer Diameter (in): 1.37
Approximate Overall Length (mm): 250.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 175-3418

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973C 973

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3306 3306B

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3306B

รถขุด

330-A 330 L 330-A L 330B L 330B LN 330B 235B 235C 235D

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3306 D333C 3306B

เครื่องยนต์ทางทะเล

3306B

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

545

รถขุดล้อยาง

W330B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน