HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik191-7607: SÆT – VENTIL
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik191-7607: SÆT – VENTIL
191-7607: SÆT – VENTIL

Cat® ventilsæt

Mærke: Cat

fallback-image
191-7607: SÆT – VENTIL

Cat® ventilsæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

9X-4626: PAKNING-0 RING
9X-4626: PAKNING-0 RINGAntal: 1
209-9719: Indvendig sekskantet flad stik
209-9719: Indvendig sekskantet flad stikAntal: 1
200-5364: HÆTTE
200-5364: HÆTTEAntal: 1
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 5
486-0396: Trykkompenserende kontrolventilstik
486-0396: Trykkompenserende kontrolventilstikAntal: 1
9N-1749: Pumpe Styreventil O-Ringspakning
9N-1749: Pumpe Styreventil O-RingspakningAntal: 1
3E-6761: 20 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3E-6761: 20 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
200-5363: Trykring
200-5363: TrykringAntal: 1
8L-2746: O-ringstætning med indvendig diameter på 15,6 mm
8L-2746: O-ringstætning med indvendig diameter på 15,6 mmAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 191-7607
Sæt indeholder: O-ring (9,25X1,78) - 5, O-ring (20X2) - 1, Kontrol - 1, Skrueprop (M14 X 1,5) - 1, O-ring (15,60X1,78) - 1, O-ring (6X2) - 1, Bærering (6,8 X 10 X 1,4) - 1, O-ring PRP (2,90X1,78) - 1, HÆTTE - 1
Material: Carbon Steel,Polyphthalamide (PPA) Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 191-7607

LARVEBÅNDSDOZER

D8T

HJULDOZER

834G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet