ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システム一般油圧システム用修理およびサービス キット191-7607: バルブ キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システム一般油圧システム用修理およびサービス キット191-7607: バルブ キット
191-7607: バルブ キット

® CATバルブ キット

ブランド: Cat

fallback-image
191-7607: バルブ キット

® CATバルブ キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

209-9719: 内部六角フラット プラグ
209-9719: 内部六角フラット プラグ数量: 1
200-5364: キャップ
200-5364: キャップ数量: 1
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール数量: 5
9X-4626: O-リング シール
9X-4626: O-リング シール数量: 1
486-0396: 圧力コンペンセータ制御バルブ プラグ
486-0396: 圧力コンペンセータ制御バルブ プラグ数量: 1
9N-1749: ポンプ制御バルブO-リング シール
9N-1749: ポンプ制御バルブO-リング シール数量: 1
3E-6761: 20mm 内径シールOリング
3E-6761: 20mm 内径シールOリング数量: 1
200-5363: スラスト リング
200-5363: スラスト リング数量: 1
8L-2746: 15.6 mmの内部の直径のOリングのシール
8L-2746: 15.6 mmの内部の直径のOリングのシール数量: 1
9の1~9を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号191-7607の仕様
キット内容物: Oリング(9.25X1.78)- 5,Oリング(20X2)- 1,コントロール - 1,,ねじプラグ(M14 X 1.5)- 1,,Oリング(15.60X1.78)- 1,,Oリング(6X2)- 1,,サポートリング(6.8 X 10 X 1.4)- 1,,OリングPRP(2.90X1.78)- 1,,キャップ - 1
Material: Carbon Steel,Polyphthalamide (PPA) Plastic
さらに表示
部品番号191-7607と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834G

ブルドーザ

D8T

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み