HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterlejer1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterlejer1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje

Konisk Cat®-rulleleje (kun kegle)

Mærke: Cat

Produktbilleder
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje
1M-7912: 47,63mm enkelt konisk rullekegleleje

Konisk Cat®-rulleleje (kun kegle)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1M-7912

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1,875
Indvendig diameter (mm): 47,625
Bredde (tommer): 0,875
Bredde (mm): 22,225
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1M-7912

LARVEBÅNDSDOZER

D8R II D6C D5 D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC

RØRLÆGGER

PL83 PL87 583T 587T 587R 561B 561C

SPIL

57H

KOLDFRÆSER

PM-201 PM-465 PM-565B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

GENERATORAGGREGAT

3508B

OPRIVER

8

LARVEBÅNDSLÆSSER

955C 977D 951C 955H 951B 955K 955L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet