HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor1W-7027: GENOPBYGNING AF SÆT-VANDPUMPE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
1W-7027: GENOPBYGNING AF SÆT-VANDPUMPE
1W-7027: GENOPBYGNING AF SÆT-VANDPUMPE

Genopbygningssæt til primær vandpumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
1W-7027: GENOPBYGNING AF SÆT-VANDPUMPE
1W-7027: GENOPBYGNING AF SÆT-VANDPUMPE

Genopbygningssæt til primær vandpumpe

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6L-6857: SLYNGRING
6L-6857: SLYNGRINGAntal: 1
7L-2041: 8,843" Langt vandpumpeskaft
7L-2041: 8,843" Langt vandpumpeskaftAntal: 1
5H-4342: SKIVE
5H-4342: SKIVEAntal: 2
3H-2018: MØTRIK
3H-2018: MØTRIKAntal: 1
3B-4618: 31.75mm lang opdelt splitstift af stål
3B-4618: 31.75mm lang opdelt splitstift af stålAntal: 1
1L-8545: Afstandsstykkeleje
1L-8545: AfstandsstykkelejeAntal: 1
4H-9698: KILE
4H-9698: KILEAntal: 1
3B-4619: 38,10 mm lang split type stål cotter pin
3B-4619: 38,10 mm lang split type stål cotter pinAntal: 1
8T-8890: SKIVE
8T-8890: SKIVEAntal: 1
1L-8544: MØTRIK
1L-8544: MØTRIKAntal: 1
1L-4775: 68,63 mm indvendig holdering med fri diameter
1L-4775: 68,63 mm indvendig holdering med fri diameterAntal: 1
2F-5721: 25mm indvendigt kugleleje med diameter
2F-5721: 25mm indvendigt kugleleje med diameterAntal: 2
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1W-7027
Sæt indeholder: Leje, filter, holder, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1W-7027

MOTOR – INDUSTRIEL

D353C D353E D353D G353D

MARINE PRODUKTER

D353E D353C D353D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert