HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper1W-9207: 2,36 mm indvendig diameter brændstofindsprøjtningsrør nummer 7
Hjem
MotorBrændstofsystemBrændstofpumper
1W-9207: 2,36 mm indvendig diameter brændstofindsprøjtningsrør nummer 7
1W-9207: 2,36 mm indvendig diameter brændstofindsprøjtningsrør nummer 7

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Produktbilleder
1W-9207: 2,36 mm indvendig diameter brændstofindsprøjtningsrør nummer 7
1W-9207: 2,36 mm indvendig diameter brændstofindsprøjtningsrør nummer 7

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 1W-9207
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 1W-9207

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Zinklegering
Bredde (mm): 355,6
Højde (mm): 127,0
Længde (mm): 571,5
Højde (tommer): 5,0
Længde (tommer): 22,5
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 1W-9207

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIEL

D398 D379B D398B D379

MARINE PRODUKTER

D379A D379B D398A D398B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet