Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla1W-9207: Trubka vstřikování paliva číslo 7 s vnitřním průměrem 2,36 mm
Domů
MotorPalivový systémPalivová čerpadla
1W-9207: Trubka vstřikování paliva číslo 7 s vnitřním průměrem 2,36 mm
1W-9207: Trubka vstřikování paliva číslo 7 s vnitřním průměrem 2,36 mm

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Obrázky produktů
1W-9207: Trubka vstřikování paliva číslo 7 s vnitřním průměrem 2,36 mm
1W-9207: Trubka vstřikování paliva číslo 7 s vnitřním průměrem 2,36 mm

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 1W-9207
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 1W-9207

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 22,5
Šířka (mm): 355,6
Výška (in): 5,0
Délka (mm): 571,5
materiál: Slitina zinku
Výška (mm): 127,0
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 1W-9207

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D398 D379B D398B D379

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D379A D379B D398A D398B

MOTOR PRO GENERÁTORY

D379B D398B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno