HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe204-3334: O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
204-3334: O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm
204-3334: O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm

Cat®-O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm til brug i stempelpumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
204-3334: O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm
204-3334: O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm

Cat®-O-ringspakning med indvendig diameter på 95 mm til brug i stempelpumpe

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 204-3334
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 204-3334

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 2,5
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,098
Indvendig diameter (mm): 95
Indvendig diameter (tommer): 3,74
Materiale: Gummi
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 204-3334

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

SKOVBRUGSPRODUKTER

538

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D10T2 D10T D10 D7E LGP D7E

GRAVEMASKINE

M315F FM538 M317F M318F

HJULDOZER

844 844K 993K 938K 994K 995 990K 990 993 992

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M323F M320F MH3026 MH3024 M322F M318F

GUMMIHJULSSCRAPER

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert