Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring204-3334: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 95 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
204-3334: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 95 mm
204-3334: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 95 mm

Τσιμουχάκι O-Ring Cat® εσωτερικής διαμέτρου 95 mm που χρησιμοποιείται στην εμβολοφόρο αντλία

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
204-3334: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 95 mm
204-3334: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 95 mm

Τσιμουχάκι O-Ring Cat® εσωτερικής διαμέτρου 95 mm που χρησιμοποιείται στην εμβολοφόρο αντλία

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 204-3334
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 204-3334

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 2,5
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,098
Εσωτερική διάμετρος (mm): 95
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,74
Υλικό: Ελαστικό
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 204-3334

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

844 844K 993K 938K 994K 995 990K 990 993 992

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8T D10T2 D10T D10 D7E LGP D7E

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M315F FM538 M317F M318F

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3022 MH3024

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M323F M320F MH3026 MH3024 M322F M318F

FOREST PRODUCTS

538

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό