HjemVærkstedsforsyningerMetalarbejdeMetalskæring204-7933: Metrisk studsmontør
Hjem
VærkstedsforsyningerMetalarbejdeMetalskæring
204-7933: Metrisk studsmontør
204-7933: Metrisk studsmontør

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

Mærke: Cat

Produktbilleder
204-7933: Metrisk studsmontør
204-7933: Metrisk studsmontør

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 204-7933

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Overall Length (mm): 69,85
Overall Length (in): 2,75
Hex Size (mm): 41,4
Hex Size (in): 1,63
Internal Thread: M20x2.5
Material: Steel,Carbon Steel
Størrelse (tommer): M20 x 2.5
Størrelse (mm): M20 x 2.5
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert