होमवर्कशॉप के सामानमेटल कार्यमेटल कटिंग204-7933: मेट्रिक स्टड इंस्टॉलर
होमवर्कशॉप के सामानमेटल कार्यमेटल कटिंग204-7933: मेट्रिक स्टड इंस्टॉलर
204-7933: मेट्रिक स्टड इंस्टॉलर

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
204-7933: मेट्रिक स्टड इंस्टॉलर
204-7933: मेट्रिक स्टड इंस्टॉलर

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 204-7933 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
Overall Length (mm): 69.85
Overall Length (in): 2.75
Hex Size (mm): 41.4
Hex Size (in): 1.63
Internal Thread: M20x2.5
Material: Steel,Carbon Steel
आकार (in): M20 x 2.5
आकार (mm): M20 x 2.5
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें