HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme208-2832: Serpentinrem
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme208-2832: Serpentinrem
208-2832: Serpentinrem

Bredde: 28,4 mm (1,12 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
208-2832: Serpentinrem
208-2832: Serpentinrem
208-2832: Serpentinrem
208-2832: Serpentinrem
208-2832: Serpentinrem

Bredde: 28,4 mm (1,12 in)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 208-2832

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 2.275,0
Remtype: Serpentinremme
Rembredde (tommer): 1,12
Remlængde (tommer): 89,57
Rembredde (mm): 28,4
Antal ribber: 8,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 208-2832

PETROMOTOR

C7

KOMBINER

465 460 470

INDUSTRIEL MOTOR

C9 3126B

KOMBINERET HØSTMASKINE

460

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet