HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerNøgler214-7314: Skruenøgle
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerNøgler
214-7314: Skruenøgle
214-7314: Skruenøgle

Cat® Double End Flare Nut Wrench securely tightens and loosens flare nuts, ensuring proper fitting and preventing damage to the nuts and components

Mærke: Cat

Produktbilleder
214-7314: Skruenøgle
214-7314: Skruenøgle

Cat® Double End Flare Nut Wrench securely tightens and loosens flare nuts, ensuring proper fitting and preventing damage to the nuts and components

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 214-7314

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 147,6
Længde (tommer): 5,811
Weight (kg): 0,064
Weight (lb): 0,141
Material: Steel
Størrelse (tommer): 3/8 x 7/16
Størrelse (mm): 9.525 x 11.113
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert