215-9986: Pakningssæt til hydraulisk cylinder
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik215-9986: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

215-9986: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder

215-9986: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

215-9986: Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1631: 119,60 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

096-1588: 90 mm indre diameter backup ring

Antal: 1

150-5884: Plastring med indvendig diameter på 121,93 mm

Antal: 1

165-9287: Læbetætning med udvendig diameter på 104,23 mm

Antal: 1

170-9845: Bufferpakning med indvendig diameter på 89 mm

Antal: 1

179-9771: Hydraulisk cylinder styrestempelring

Antal: 2

216-0003: 88,4 mm indvendig diameter U-skålforsegling

Antal: 1

7I-1352: Pakningsring med en udvendig diameter på 84 mm

Antal: 1

7Y-4633: 120,20 mm indvendig diameter spændering

Antal: 1

9X-3595: 130mm OD hydraulisk cylinder Stempelpakning pakning

Antal: 1

Viser 1 til 10 af 10

Beskrivelse af reservedelsnummer 215-9986

Beskrivelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling af en hydraulikcylinder. Egenskaber: Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder originale Cat® pakninger, hvoraf mange er fremstillet af egenudviklede materialer og har patenterede designs, som sikrer førsteklasses kompressionssæt og et bredere temperaturområde. Alle er tilpasset din anvendelse, hvilket hjælper med at sikre toppræstationer og lang levetid. Da Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder alle de pakninger, som kræves til en komplet genforsegling, får kunderne også en hurtig løsning ved tidsfølsomme reparationer. Dette sikrer maksimal oppetid og produktivitet. Anbefalet anvendelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre er beregnet til specifikke cylindergruppevarenummer og indeholder de seneste tekniske forbedringer.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 215-9986

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 215-9986

TØMMERLÆSSER

322C

GRAVEMASKINE

320B S 320B N 320B L 322B L 345B II 345B L 324D FM LL 325B LN 365B II 325B L 322C FM 330C LN 320B 320C 324D FM 330C 324D 322C 324D LN 365C L 325C FM 365B L M325D L MH 322B LN 330B L 324D L 330C L 330B LN 365C 325C 345B 374D L 365B

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325C MH M318D MH M318D M318C M318C MH

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet