215-9986: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generale215-9986: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici

215-9986: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici

Kit guarnizioni cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

215-9986: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici

215-9986: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici

Kit guarnizioni cilindro idraulico

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

095-1631: Anello di tenuta diametro interno 119,60 mm

Quantità: 1

096-1588: Anello di spallamento diametro interno 90 mm

Quantità: 1

150-5884: 121,93 mm Diametro interno Anello in plastica

Quantità: 1

165-9287: Tenuta a labbro diametro esterno 104,23 mm

Quantità: 1

170-9845: diametro interno 89 mm Guarnizione tampone

Quantità: 1

179-9771: Fascia elastica del pistone di guida del cilindro idraulico

Quantità: 2

216-0003: Diametro interno 88,4 mm Guarnizione a tazza U

Quantità: 1

7I-1352: diametro esterno 84 mm Anello di tenuta

Quantità: 1

7Y-4633: Anello di spallamento diametro interno 120,20 mm

Quantità: 1

9X-3595: Tenuta del pistone del cilindro idraulico del diametro esterno di 130 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 10 di 10

Descrizione per codice 215-9986

Descrizione:I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura completa di un cilindro idraulico. Attributi:I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono guarnizioni Cat® originali, molte delle quali presentano materiali brevettati e design brevettati per un set di compressione superiore e applicazioni di temperatura più ampie. Tutti sono abbinati alla vostra applicazione, contribuendo a garantire le massime prestazioni e una lunga durata. Inoltre, poiché i kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® forniscono tutte le guarnizioni necessarie per una richiusura completa, i clienti hanno a disposizione una soluzione rapida durante le riparazioni urgenti. Ciò garantisce la massima operatività e produttività. Applicazione consigliata: L'applicazione del kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® è specifica per il codice di un gruppo di cilindri e incorpora i miglioramenti tecnici più recenti.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 215-9986

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 215-9986

CARICATRONCHI

322C

ESCAVATORE GOMMATO

M325C MH M318D MH M318D M318C M318C MH

ESCAVATORE

320B S 320B N 320B L 322B L 345B II 345B L 324D FM LL 325B LN 365B II 325B L 322C FM 330C LN 320B 320C 324D FM 330C 324D 322C 324D LN 365C L 325C FM 365B L M325D L MH 322B LN 330B L 324D L 330C L 330B LN 365C 325C 345B 374D L 365B

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito