HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde216-0063: 41 mm indvendig diameter, Kølerindløbsslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde216-0063: 41 mm indvendig diameter, Kølerindløbsslange
216-0063: 41 mm indvendig diameter, Kølerindløbsslange

Cat® Radiator Inlet Hose transmits coolant from the engine to the radiator, facilitating effective heat dissipation to maintain optimal temperature

Mærke: Cat

fallback-image
216-0063: 41 mm indvendig diameter, Kølerindløbsslange

Cat® Radiator Inlet Hose transmits coolant from the engine to the radiator, facilitating effective heat dissipation to maintain optimal temperature

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 216-0063

Måleenheder

USMetrisk
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 41,0
Working Pressure (kPa): 193,05
Working Pressure (psi): 28,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 216-0063

TELESKOPLÆSSER

TH350B TH360B TH460B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet