DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou216-0063: Přívodní hadice chladiče motoru s vnitřním průměrem 41 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou216-0063: Přívodní hadice chladiče motoru s vnitřním průměrem 41 mm
216-0063: Přívodní hadice chladiče motoru s vnitřním průměrem 41 mm

Cat® Radiator Inlet Hose transmits coolant from the engine to the radiator, facilitating effective heat dissipation to maintain optimal temperature

Značka: Cat

fallback-image
216-0063: Přívodní hadice chladiče motoru s vnitřním průměrem 41 mm

Cat® Radiator Inlet Hose transmits coolant from the engine to the radiator, facilitating effective heat dissipation to maintain optimal temperature

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 216-0063

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 41,0
Working Pressure (kPa): 193,05
Working Pressure (psi): 28,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 216-0063

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH350B TH360B TH460B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno