HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe216-8997: 22,3 mm indvendig diameter tætning-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe216-8997: 22,3 mm indvendig diameter tætning-O-ring
216-8997: 22,3 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
216-8997: 22,3 mm indvendig diameter tætning-O-ring
216-8997: 22,3 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 216-8997

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 2,4
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,094
Indvendig diameter (mm): 22,3
Indvendig diameter (tommer): 0,878
Materiale: NBR-nitril,NBR (75),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 216-8997

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3037 MH3059 MH3049

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

740 735 740

OLIEPRODUKTER

C15

MOTOR – LASTVOGN

C15

ASFALTUDLÆGGER

BG-225C AP-650B BG-245C BG-260C BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1050B

MARINE PRODUKTER

C18 GEN SE C18

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet