หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง216-8997: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.3 มม ซีลโอริง
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง
216-8997: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.3 มม ซีลโอริง
216-8997: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.3 มม ซีลโอริง

โอริง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
216-8997: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.3 มม ซีลโอริง
216-8997: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.3 มม ซีลโอริง

โอริง

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 216-8997
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 216-8997

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (มม.): 2.4
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว): 0.094
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 22.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.878
วัสดุ: NBR (75),NBR - ไนไตรล์,ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 216-8997

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

C15

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C18 GEN SE C18

รถปูยางยางมะตอย

BG-225C AP-650B BG-245C BG-260C BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1050B

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

740 735 740

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3037 MH3059 MH3049

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

C15

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน