218-1801: Pakningssæt til brændstofsystem
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor218-1801: Pakningssæt til brændstofsystem

218-1801: Pakningssæt til brændstofsystem

Brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

218-1801: Pakningssæt til brændstofsystem

218-1801: Pakningssæt til brændstofsystem

Brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

033-6033: O-ringspakning med en indvendig diameter på 12,42 mm

Antal: 1

092-2570: Kantbundet cirkulær pakningsskive

Antal: 2

136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 1

1P-0436: 1,2 mm tykke brændstoffilterledninger pakning

Antal: 1

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mm

Antal: 6

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 5

6D-1004: 0,8 mm tyk væskeledningspakning

Antal: 1

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-8676: 48,9 mm indre diameter O-ring tætning

Antal: 1

Viser 1 til 10 af 10

Beskrivelse af reservedelsnummer 218-1801

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af motormonterede brændstofsystemkomponenter. Dette sæt inkluderer ikke indsprøjtningsdysepakninger. Bestil et enkelt indsprøjtningsdysetætningssæt efter behov. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 218-1801

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger, skiver

Kompatible modeller for reservedelsnummer 218-1801

LASTVOGNSMOTOR

C-10 C-12

MARINEMOTOR

3196

INDUSTRIEL MOTOR

C-12

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet