218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému
Domů218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému

218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému

Sada palivového systému

Značka: Cat

Obrázky produktů

218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému

218-1801: Sada plochých těsnění palivového systému

Sada palivového systému

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

033-6033: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 12,42 mm

Množství: 1

092-2570: Kruhová těsnicí podložka lepená na okraji

Množství: 2

136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Množství: 1

1P-0436: Těsnění vedení palivového filtru o tloušťce 1,2 mm

Množství: 1

228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm

Množství: 2

361-8205: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 25,07 mm

Množství: 6

3J-1907: O-kroužek 1,98×11,89 mm 90A NBR

Množství: 5

6D-1004: 0,8 mm tlusté těsnění kapalinových linek

Množství: 1

6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm

Množství: 1

6V-8676: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 48,9 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 10 z 10

Popis součásti číslo 218-1801

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro obnovu a opětovnou montáž komponent palivového systému na motor. Tato sada neobsahuje těsnění vstřikovačů. Podle potřeby objednejte jednu sadu těsnění vstřikovače. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 218-1801

    Sada obsahuje:

    Plochá těsnění, hřídelová těsnění, podložky

Modely kompatibilní se součástí číslo 218-1801

LODNÍ MOTOR

3196

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-10 C-12

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C-12

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno