219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger
Hjem219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger

219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder

219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger
219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger
219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger

219-6544: Pakningssæt til montering af aftercooler og rør/slanger

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antal: 6

112-3258: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 3

112-3259: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

112-8186: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mm

Antal: 2

118-7214: O-ringspakning med en indvendig diameter på 37,69 mm

Antal: 1

245-8342: 0.8 mm tyk firkantet pakning

Antal: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

4N-1320: 0,79 mm tyk firkantet pakning

Antal: 2

4N-2564: 0,826 mm tyk aftercoolerpakning

Antal: 1

4N-4307: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

4N-8628: 0,8 mm tyk efterkølerhuspakning

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 1

Viser 1 til 12 af 12

Beskrivelse af reservedelsnummer 219-6544

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til montering af aftercooler samt fastgørelseslanger/-rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 219-6544

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 219-6544

LARVEBÅNDSDOZER

D9R

MARINEMOTOR

3412C 3412

KOLDFRÆSER

PR-750B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3412C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

992C

GENERATORAGGREGAT

3412C 3412

EFFEKTMODUL

PM3412

LASTVOGN

773B

UNDERVOGN

OEMS

TRAKTOR

772B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet