HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT

Sett med etterkjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT

Sett med etterkjøler og rør

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

112-3259: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
112-3259: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
118-7214: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
118-7214: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
4N-2564: 0,826 mm tykk etterkjølerpakning
4N-2564: 0,826 mm tykk etterkjølerpakningAntall: 1
112-8186: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameter
112-8186: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 1
4N-1320: 0,79 mm tykk firkantet pakning
4N-1320: 0,79 mm tykk firkantet pakningAntall: 2
4N-4307: 0.8 mm tykk pakning
4N-4307: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 6
245-8342: 0,8 mm tykk firkantet pakning
245-8342: 0,8 mm tykk firkantet pakningAntall: 2
4N-8628: 0,8 mm tykk pakning til etterkjølerhuset
4N-8628: 0,8 mm tykk pakning til etterkjølerhusetAntall: 1
112-3258: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ring
112-3258: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 3
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 219-6544
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 219-6544

ASFALTFRES

PR-750B

GENERATOR

SR4

INDUSTRIMOTOR

3412 3412C

HJULLASTER

992C

LASTEBIL

773B

BÅTMOTOR

3412C 3412

BULLDOSER

D9R

GENERATORSETT

3412C 3412

GENERATORSETTMOTOR

3412 3412C

STRØMMODUL

PM3412

UNDERVOGN

OEMS

TRAKTOR

772B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet