HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive
233-6977: 26 mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 233-6977

Måleenheder

USMetrisk
Skivetype: FLAD SKIVE
Outside Diameter (mm): 40,0
Udvendig diameter (mm): 40,0
Inside Diameter (mm): 26,0
Tykkelse (mm): 8,0
Udvendig diameter (tommer): 1,575
Tykkelse (tommer): 0,315
Belægning: Zinkfosfat + olie giver korrosionsbeskyttelse indtil monteringsstedet (lakering anbefales til eksterne anvendelser). Saltstænksmodstand på 72 timer til rød rust. Belægningsfarve - mørkegrå til sort.
Passer til boltstørrelserne (mm): M24
Materiale: Hærdet stål,Zinklegering,Kulstål,Stål med lav legering
Outside Diameter (in): 1,575
Inside Diameter (in): 1,024
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 233-6977

EJEKTORLASTVOGN

730C2 EJ 730 730C

LEDDELT LASTVOGN

730C2 730 730C 725C 730 EJECTOR 725 725C2 735

ASFALTUDLÆGGER

AP-600D BG600D BG-260D AP-1000D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet