Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm

PODKŁADKA PŁASKA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm
233-6977: Podkładka o średnicy wewnętrznej 26 mm

PODKŁADKA PŁASKA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 233-6977

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ podkładki: PODKŁADKA PŁASKA
Outside Diameter (mm): 40,0
Średnica zewn. (mm): 40,0
Inside Diameter (mm): 26,0
Średnica zewn. (cale): 1,575
Grubość (mm): 8,0
Grubość (cale): 0,315
Pokrycie: Kombinacja fosforanu cynku i oleju zapewnia ochronę antykorozyjną aż do momentu montażu (do zastosowań zewnętrznych zaleca się malowanie). Odporność na mgłę solną: 72 godziny do pojawienia się czerwonej rdzy. Kolor powłoki: ciemnoszary do czarnego.
Pasuje do śrub o rozmiarach (mm): M24
materiał: Stal hartowana,Stal węglowa,Stal niskostopowa,Stop cynku
Outside Diameter (in): 1,575
Inside Diameter (in): 1,024
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 233-6977

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730C2 730 730C 725C 730 EJECTOR 725 725C2 735

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP-600D BG600D BG-260D AP-1000D

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

730C2 EJ 730 730C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione