HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor234-8829: Installationssæt til topstykke
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor234-8829: Installationssæt til topstykke
234-8829: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
234-8829: Installationssæt til topstykke
234-8829: Installationssæt til topstykke
234-8829: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

228-8397: Topstykkepakning
228-8397: TopstykkepakningAntal: 1
5P-5678: Motorbåndpakning
5P-5678: MotorbåndpakningAntal: 6
2N-8204: 0,83 mm tyk motormanifoldpakning
2N-8204: 0,83 mm tyk motormanifoldpakningAntal: 6
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 4
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdækselAntal: 2
6I-4024: Pakning til motorblok
6I-4024: Pakning til motorblokAntal: 1
6I-2517: 0,8 mm tyk vandalbuepakning
6I-2517: 0,8 mm tyk vandalbuepakningAntal: 2
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakningAntal: 2
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 1
129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakning
129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakningAntal: 6
109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætning
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
3E-6772: 17,90 mm indvendig diameter vandforsegling
3E-6772: 17,90 mm indvendig diameter vandforseglingAntal: 24
4F-7390: O-ringstætning med indvendig diameter på 53,34 mm
4F-7390: O-ringstætning med indvendig diameter på 53,34 mmAntal: 1
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 6
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 1
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 2
7M-7273: 2,05 mm tyk turboladerpakning
7M-7273: 2,05 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
Viser 1 til 18 af 18
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 234-8829

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 234-8829

GASMOTOR

G3406

GENERATORAGGREGAT

G3406

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet