Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна
234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ

Комплект прокладки головки блока одного циліндра

Марка: Cat

Зображення виробу
234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
234-8829: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ

Комплект прокладки головки блока одного циліндра

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

7M-7273: Прокладка турбонагнітача товщиною 2,05 мм
7M-7273: Прокладка турбонагнітача товщиною 2,05 ммКількість: 1
4F-7390: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 53,34 міліметра
4F-7390: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 53,34 міліметраКількість: 1
5P-8068: 5,33 x 37,47 мм 75A FKM O-Кільце
5P-8068: 5,33 x 37,47 мм 75A FKM O-КільцеКількість: 6
109-0076: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 50,17 міліметра
109-0076: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 50,17 міліметраКількість: 1
3E-6772: Водяний затвор із внутрішнім діаметром 17,90 мм
3E-6772: Водяний затвор із внутрішнім діаметром 17,90 ммКількість: 24
109-0072: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 40,64 мм
109-0072: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 40,64 ммКількість: 2
228-8397: Прокладка головки блока циліндрів
228-8397: Прокладка головки блока циліндрівКількість: 1
2N-8204: Прокладка колектора двигуна товщиною 0,83 мм
2N-8204: Прокладка колектора двигуна товщиною 0,83 ммКількість: 6
3S-5496: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 9,53 мм
3S-5496: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 9,53 ммКількість: 4
6I-4024: Прокладка блоку циліндрів двигуна
6I-4024: Прокладка блоку циліндрів двигунаКількість: 1
7C-0307: Прокладка кришки капота товщиною 0,8 мм
7C-0307: Прокладка кришки капота товщиною 0,8 ммКількість: 2
5P-5678: Стрічкове ущільнення двигуна
5P-5678: Стрічкове ущільнення двигунаКількість: 6
109-0073: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 43,82 мм
109-0073: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 43,82 ммКількість: 1
6I-2517: Ущільнювач колінного згину товщиною 0,8 мм
6I-2517: Ущільнювач колінного згину товщиною 0,8 ммКількість: 2
129-9452: Прокладка випускного колектора товщиною 1,9 міліметра
129-9452: Прокладка випускного колектора товщиною 1,9 міліметраКількість: 6
4N-1156: Прокладка водопроводу радіатора товщиною 1,2 мм
4N-1156: Прокладка водопроводу радіатора товщиною 1,2 ммКількість: 2
8C-5196: 2,62 x 53,64 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
8C-5196: 2,62 x 53,64 мм 70A EPDM ущільнювальне кільцеКількість: 2
3S-9643: Манжета обертового вала
3S-9643: Манжета обертового валаКількість: 1
Відображення від 1 до 18 з 18
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 234-8829

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 234-8829

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

G3406

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

G3406

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом